Publier vos produits
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs Line Array alimentés à deux voies de 12 pouces
    Le VRX932LAP est un système d'enceintes linéaires bidirectionnelles 12" alimenté, léger et compact conçu pour être utilisé dans des ensembles allant jusqu'à cinq unités. Le VRX932LAP est le choix idéal lorsque des performances linéaires sont nécessaires, mais que la taille de la salle pour les caractéristiques de très longue portée des réseaux linéaires plus grands et une configuration rapide et facile est essentielle.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le module d'amplification JBL Drivepack® DPC-2 intégré conçu par Crown fournit 1750 watts de puissance de crête. Le module d'entrée résident basé sur DSP fournit une optimisation du système et une fonctionnalité d'égalisation.
    • Le woofer Differential Drive® à aimant néodyme exclusif de JBL pour une capacité de puissance élevée et un poids léger.
    • Le VRX932LAP comprend 3 haut-parleurs HF à diaphragme annulaire 2408J. Le 2408 représente la toute dernière conception de pilote de compression JBL Professional.
    • Guide d'ondes à courbure constante pour une cohérence de réseau sans précédent.
    • Matériel de montage intégré pour une connexion simple des boîtiers et du cadre de baie en option. Prise de pôle à double angle pour viser la flexibilité.
    • Le sélecteur de configuration de tableau permet "l'ombrage du tableau".

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1750 Watts Peak
      875 Watts Continuous
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz
      (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 349 mm x 597 mm x 444 mm
      (13.75 in x 23.5 in x 17.5 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 kHz 
      (+/-3db)
      Maximum Peak Output 136 dB SPL at 1m
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      DPC-2 Output as (Continuous IED shaped pink noise into rated load impedance) LF: 750 Watts, HF: 125 Watts
      DPC-2 Output Section LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Audio Input Connector XLR with loop through
      LF Driver 1 x JBL 2262FF 305 mm (12 in) neodymium magnet
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in)
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Signal Processings DSP based, resident in Input Module
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60 Hz
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 25/15 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line array frame kit, 10mm forged eyebolts or internal dual angle 36mm pole mount cup for pole or tripod mounting
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent foam
      Net Weight 24 kg (52 lb)
      Optional Accessories VRX-AF: Suspension array frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX932LAP-12-Two-Way-Powered-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers