Publier vos produits
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Traduit par Google,
La porte coulissante FS Slide 1480 est une solution en saillie, adaptée aux bâtiments professionnels et publics avec des exigences de classement phonique et anti-feu. Il ouvre de nouvelles possibilités de conception et pourrait également être utilisé dans les maisons d'habitation où vous avez peut-être besoin de réduire le son, mais où vous souhaitez toujours une solution de porte coulissante. Le FS Slide 1480 est disponible avec les combinaisons feu et son EI30/Rw 33dB et EI30/Rw 37dB.
Spécification
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.int_door_sliding_onwall_1480_single
  • Famille de produitsInterior doors
  • Groupe de produitsHigh Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

L'Europe
Estonie
Finlande
Lettonie
Lituanie