Publier vos produits
Interior Door Sound 1DB Single
Interior Door Sound 1DB Single
Interior Door Sound 1DB Single
Interior Door Sound 1DB Single

    Interior Door Sound 1DB Single

    Traduit par Google,
    Sound est une gamme de portes intérieures avec une construction spécialement conçue pour l'insonorisation. Le son est conçu pour un usage résidentiel et similaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_sound_1DB_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsSound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Estonie
    Finlande
    Lettonie
    Lituanie