Publier vos produits
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Traduit par Google,

    La combinaison de deux tables à langer Manuela avec le banc de lavage, Tvättbänk Björk, offre un double espace de travail sûr et pratique. Comme la table à langer Manuela est réglable en hauteur manuellement (75-105 cm), vous pouvez compléter Manulea avec l'échelle pratique Stegen pour éviter de soulever des objets lourds. Le banc de lavage est équipé de 4 paniers en fil, d'éléments d'évacuation et d'un mitigeur avec douchette extractible. Les tables à langer sont livrées avec un matelas sans phtalate et des barrières latérales hautes.

    Pour éviter d'éventuelles blessures par pincement, il est très important de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour une distance de sécurité lors de l'installation de tables à langer à hauteur réglable. En savoir plus sur la norme de sécurité actuelle sous le lien Guide d'installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tvattbank-Manuela
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe