Publier vos produits
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

Traduit par Google,
L'inspiration pour le K2 Eating est impossible à manquer. La table est identique à la réunion carrée K2 et les bancs sont des versions plus petites de la table. Le résultat est un ensemble de table très fonctionnel avec un look homogène. K2 Eating est extrêmement solide, donc si vous vous asseyez accidentellement sur le bord même du banc, vous n'avez pas à vous inquiéter - il ne s'inclinera certainement nulle part. Cela signifie qu'avec K2 Eating, il y a toujours de la place pour une personne de plus, ce qui rend la table parfaitement adaptée aux cafétérias où un groupe de personnes socialise. Une base en acier laqué noir et un cadre supplémentaire créent la stabilité du K2 Eating. Les plateaux sont en MDF, les surfaces sont recouvertes de linoléum ou de stratifié tandis que les bords sont recouverts d'ABS. Lorsque ces matériaux sont combinés, cela crée un produit de haute qualité qui peut passer à travers à peu près n'importe quoi, par exemple un chiffon humide ou un aspirateur. Une expression vivante peut être ajoutée à l'ensemble de table en remplaçant l'aspect homogène par des couleurs sur les surfaces.
Spécification
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
Spécifications techniques
  • Réference unique.k2-eating-l2000
  • Famille de produitsK2 Eating
  • Groupe de produitsK2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)2000
  • Profondeur (mm)1580
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS