Publier vos produits
NION Shower doors 1200 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1200 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

3.9 sur 5 étoiles3.9(10 Avis)
Traduit par Google,
Portes de douche 1200 mm, gauche/droite, 1 segment coulissant et 1 segment fixe, profil couleur argent brillant, verre transparent 6 mm avec traitement spécial JIKA perla GLASS, poignées chromées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2422N4
  • Famille de produitsNion
  • Groupe de produitsShower screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique