Publier vos produits
DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Jika

DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm

Traduit par Google,
Mitigeur lavabo avec vidage laiton, bec fixe 103 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.3111U10041111
  • Famille de produitsDeep by JIKA
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique