Publier vos produits
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    Traduit par Google,
    Ce meuble sous-lavabo Cubito chérit les dernières tendances en matière d'ameublement de salle de bain, à savoir la simplicité surprenante en un coup d'œil. Glissières à sortie totale sur les tiroirs, avec système de fermeture automatique et capacité de charge à partir de 30 kg. Le décor en bois reproduit la texture et la profondeur du bois massif. Les glissières pour meuble-lavabo sous le comptoir sont dotées d'une fonction d'ouverture par pression, de sorte que des poignées sont installées. Les bords ABS collés par un adhésif PUR maximisent la résistance à l'eau.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40J423
    • Famille de produitsCubito N
    • Groupe de produitsBase units and countertops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)426
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)17.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique