Publier vos produits
MIO N Vanity unit for basin Mio N 812716, 2 drawers
Jika

MIO N Vanity unit for basin Mio N 812716, 2 drawers

Traduit par Google,
Meuble sous vasque
Spécifications techniques
  • Réference unique.40J716
  • Famille de produitsMio N
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • Date de publication2021-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)588
  • Largeur (mm)445
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique