Publier vos produits
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

Traduit par Google,
CUBE Meuble sous vasque à deux portes incl. lavabo
Spécifications techniques
  • Réference unique.453621
  • Famille de produitsCube
  • Groupe de produitsBase unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)607
  • Largeur (mm)422
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique