Publier vos produits
ARMANI - BAIA Meuble avec vasque
ARMANI - BAIA Meuble avec vasque
    Roca

    ARMANI - BAIA Meuble avec vasque

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Cet impressionnante meuble mural est l'icône de la collection Baia. Avec sa vasque intégrée en Surfex® et finition Off-white, ses lignes homogènes et son élégant porte-serviette, il apporte instantanément à la salle de bains une touche luxueuse indéniable. Équipé de deux caissons de rangement latéraux, à fonction Push&Pull et intégrés dans les pieds et de deux tiroirs à bordure métallique et à fermeture amortie, le meuble est à la fois beau et fonctionnel. La bordure métallique et le porte-serviette latéral Greige qui en suit les contours souligne le classicisme sophistiqué de cet élément.
    Spécification
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A8513684xx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
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
    Produits similaires