Publier vos produits
CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

Traduit par Google,
Ce miroir de la série Clear est équipé d'une feuille chauffante contre la buée, ce qui signifie qu'il n'y a plus d'essuyage fastidieux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.455721
  • Famille de produitsCLEAR
  • Groupe de produitsMirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)4.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (70)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)