Publier vos produits
MF Thin Frame Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror

MF Thin Frame Sloan 1/4" Wall-hung Thin Frame Mirror

Traduit par Google,
Miroir mural à cadre fin de 1/4 po Sloan Les miroirs à cadre mince de 1/4 po sont disponibles dans plusieurs finitions distinctives, allant du chrome poli, du graphite et du nickel brossé. Disponible en tailles standard 24" x 36" et étroites 18" x 36". Comprend une base en acier facile à monter et des cintres en acier inoxydable de calibre 18 pour une installation rapide. Éligible LEED.
Spécification
  • Features

    • Sloan's 1/4" Thin Frame Mirrors are a minimalist design that compliments the aesthetic of your restroom.
    • Multiple finish options that match Sloan's fixtures including Polished Chrome, Brushed Nickel, and Graphite
    • Available in two widths: narrow 18" × 36" or standard 24" × 36"
    • 1/4" thick mirror with polished edges. Guaranteed against silver spoilage for 15 years
    • Vandal-resistant mounting includes an easy-mount steel base and 22-gauge stainless steel hangers for quick installation
    • Steel frame adds protection from breaking and chipping
    • No visible screws
    • LEED-eligible. Supporting sustainability in design (LEED MR c4, LEED EQ c4.2)
Spécifications techniques
  • Réference unique.mf-thin-frame-wall-hung-mirror
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsLED Mirrors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Code ETIMEC010550
  • Nom ETIMMirror
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique