Publier vos produits
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

Traduit par Google,
Ce siège et housse en thermoplastique Zeta est également disponible avec des charnières en acier. L'entretien des toilettes est facilité par un montage et un démontage rapide de l'abattant et de l'abattant grâce au système "clic". Garantie 5 ans offerte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.893271
  • Famille de produitsZETA
  • Groupe de produitsSeats & Covers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique