Publier vos produits
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Traduit par Google,
Convient uniquement aux combinaisons WC Lyra plus. Le mécanisme SlowClose réduit le bruit et augmente la sécurité en ralentissant la vitesse de fermeture du siège et du couvercle. De plus l'entretien des toilettes est facilité par un montage et un démontage rapide de l'abattant et du siège grâce au système "clic". Tous les sièges en duroplast de JIKA sont produits enrichis d'un composant antimycosique permanent. Garantie 5 ans offerte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.893381
  • Famille de produitsLyra Plus
  • Groupe de produitsSeats & Covers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)405
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)1.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique