Publier vos produits
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    • Conception flexible – Serpentin à eau glacée ou à détente directe pour le refroidissement, serpentin à eau chaude, à vapeur ou électrique pour le chauffage ; 2 ou 4 tubes
    • Excellente QAI – Amortisseurs à faible fuite ; Pré-filtres 2" et filtres finaux 4" disponibles ; les armoires peuvent être isolées avec de la fibre de verre recouverte d'une feuille d'aluminium
    • Composants de puissance – Variateur de vitesse ou « départs-moteurs directs » ; sectionneurs ; fusible principal ; moteurs à haut rendement
    Spécification
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci-ahi-avi
    • Famille de produitsAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Groupe de produitsHorizontal and Vertical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Nom UNSPSCAir conditioners
    • Code UNSPSC40101701
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Numéro OmniClass23-33 33 11
    • Titre OmniClassFan Coil Units
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment