Publier vos produits
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton
YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    YORK® YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, 40 ton to 230 ton

    4.5 sur 5 étoiles4.5(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Refroidisseur à défilement YLAA

    40-230 TR (140-800 kW)
    Le refroidisseur à spirales refroidi par air YORK® YLAA réduit les coûts énergétiques grâce à une technologie de pointe et à des performances remarquables dans le monde réel.

    Flexibilité d'application pour la récupération de chaleur et la saumure à basse température
    Facile à installer et à entretenir
    Tous les modèles disponibles pour les tests de performance

    Spécification
      • Industry-leading IPLV with variable-speed drive fans
      • Building automation system (BAS) communications
      • Entire capacity range seismic certified
      • Quick Start option available
      • Standard high-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Largest capacity range for retrofits in a given space without structural building expansions
      • Available options include heat-recovery capability (up to 60% recovery), remote-evaporator option, hot-gas bypass, factory-mounted variable speed drive (VSD) hydronic-pump kit, low-ambient kit to 0°F (-18 °C) and optional VSD fans
      • Optimized compressor for better part-load efficiency
      • Meets ASHRAE 90.1 as a lower-cost system solution
      • Seismic certification on selected models & options
      • Easy installation with brazed plate heat exchangers and factory-installed strainers/flow switch
      • Smart Connected technology — a cloud-based analytics and monitoring system
      • 20%-35% lighter than the market-average chiller, reducing support-structure costs
      • 40-230 TR, 140-800 kW
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jci_ylaa
    • Famille de produitsChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Groupe de produitsAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-10-25
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Nom UNSPSCAir circulators
    • Code UNSPSC40101602