Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/62d15207-1b07-4ba6-a8b6-f1438445265c
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
Egg Junior Toilet Suite
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Egg Junior Toilet Suite
Traduit par Google,
Voir l'original
Suite de toilette pour couple rapproché en forme d'œuf adaptée à une utilisation dans les installations de garde d'enfants
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
C67977_C6262_X011H
Famille de produits
Egg
Groupe de produits
Toilet Suites
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-12-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
730
Largeur (mm)
365
Profondeur (mm)
665
Liens
Liens
URL du produit
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/childrens-products/egg-junior/
Description technique
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2017/01/3-2-14-Egg-CC-R1.1.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Thaïlande
Fabriqué en
Thaïlande
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
SL_35_80_89
Description de l'Uniclass 2015
Toilets
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger