Publier vos produits
Bottle Trap Length:420mm

Bottle Trap Length:420mm

Traduit par Google,
Longueur du piège à bouteilles : 420 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBFT400992CP
  • Famille de produitsBottle Trap
  • Groupe de produitsBottle Trap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 13 17 13
  • Titre OmniClassSink Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures