Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
Venezia FTW Suite
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Venezia FTW Suite
Traduit par Google,
Voir l'original
Upright Flush To Wall Suite avec siège à fermeture en douceur
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
J2320_J2371_X011H
Famille de produits
Venezia
Groupe de produits
Toilets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-12-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
781
Largeur (mm)
390
Profondeur (mm)
650
Liens
Liens
URL du produit
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
Description technique
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Chine
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
SL_35_80_89
Description de l'Uniclass 2015
Toilets
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger