Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Séchoirs mains et cheveux
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Traduit par Google,
Voir l'original
Sèche-mains mural compact et efficace (800W)
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
NHD01151-B
Famille de produits
Nofer
Groupe de produits
Hand & Hair Dryers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-12-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
280
Largeur (mm)
280
Profondeur (mm)
210
Liens
Liens
URL du produit
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
Description technique
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Espagne
Fabriqué en
Espagne
Poids net (Kg)
5.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Séchoirs mains et cheveux
Classification IFC
Appareil électrique
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_62_37
Description de l'Uniclass 2015
Hand driers
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger