Publier vos produits
Gemelli Square 550 Semi-insert Basins

Gemelli Square 550 Semi-insert Basins

Traduit par Google,
Boutons de manchette carrés 550 Semi-insert Vasques
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBAAGM131WW
  • Famille de produitsGemelli
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie
Australie
Malaisie