Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/0b6ea657-6d66-4cb7-97a4-85c4e1213901
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
Torino Undercounter Basin
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Torino Undercounter Basin
Traduit par Google,
Voir l'original
Lavabo sous-comptoir Torino
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBAATR100WW
Famille de produits
Torino
Groupe de produits
Basin
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-12-29
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
175
Largeur (mm)
625
Profondeur (mm)
375
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/torino-066-10.0201/torino-undercounter-basin-WBAATR100WW
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger