Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/8f245447-8cfe-4333-a20b-fceb1b26c6ee
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Accessoires salle de bain
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
Traduit par Google,
Voir l'original
Dossier Assist avec coussinet confortable en blanc
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBBA100340SS
Famille de produits
Special Needs
Groupe de produits
Assist Back Rest
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-08-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
190
Largeur (mm)
560
Profondeur (mm)
350
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/bathroom-accessories/assist-back-rest-comfortable-cushion-pad-white-WBBA100340SS
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76_90
Description de l'Uniclass 2015
Towel rails
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numéro OmniClass
23-31 25 00
Titre OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger