Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Traduit par Google,
Voir l'original
Kit de douche Java avec douchette, flexible de 1,75 m et barre coulissante de 684 mm (deux fonctions)
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBFA301080CP
Famille de produits
Java
Groupe de produits
Shower
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-08-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
719.6
Largeur (mm)
117.5
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
SL_35_80_80
Description de l'Uniclass 2015
Showers
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger