Publier vos produits
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Traduit par Google,
Felino Mitigeur de douche mural sans kit de douche
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBFA301323CP
  • Famille de produitsFelino
  • Groupe de produitsFaucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-24
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)215
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie