Publier vos produits
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet

Traduit par Google,
Si vous souhaitez donner à votre salle de bain une touche spéciale de retour dans le temps, ce robinet d'évier antique, qui vient dans une installation répandue, est l'un des nombreux robinets d'évier de salle de bain antiques que vous trouverez sur notre site Web. Avec un joli design incurvé du bec et deux poignées séparées pour l'eau chaude et froide, le robinet large en laiton s'intégrera parfaitement dans n'importe quelle salle de bain contemporaine avec un thème antique. Il s'agit d'un montage sur pont, de trois trous, avec un mélangeur d'eau chaude et froide intégré pour votre commodité. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés. le corps et le bec sont en laiton massif et le matériau du noyau de la valve est en céramique, pour une fonctionnalité améliorée qui durera toute la vie. Il est livré avec des accessoires de montage complets et des instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-510AB
    Type: Antique Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Antique Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Feature: Thermostatic Brass Faucets
    Installation Type: Deck Mount.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs-510ab
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsCommercial Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures