Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/1a37c4e2-35f4-47b3-9832-b3d339db2414
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Turin Single Lever Wall Mounted Bath Shower Mixer W/O Shower Kit
Traduit par Google,
Voir l'original
Mitigeur bain-douche mural Turin sans kit de douche
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBFA301439C2S
Famille de produits
Turin
Groupe de produits
Faucet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-12-29
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
171.3
Largeur (mm)
215
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/turin-066-10.0235/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-chrome-plated-WBFA301439CP
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger