Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/91ca6295-c016-4553-91cc-cb4c14fd90c8
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Disponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Traduit par Google,
Voir l'original
Ensemble de douche Baltic-N, douchette à main, flexible de 1,75 m et barre coulissante de 600 mm (trois fonctions)
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBFA301630CP
Famille de produits
Baltic-N
Groupe de produits
Shower
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-01-08
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
600
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/baltic-n/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-600mm-slide-bar-three-functions-WBFA301630CP
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Soupape
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Description de l'Uniclass 2015
Shower heads
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Numéro OmniClass
23-31 17 00
Titre OmniClass
Showers
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger