Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/1a9bfacd-ee39-4bef-9db7-1c8361bad16d
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Exposed urinal flush valve c/w straight pipe
Traduit par Google,
Voir l'original
Robinet de chasse d'urinoir exposé avec tuyau droit
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBFT400795CP
Famille de produits
Installation System
Groupe de produits
Urinal Manual Flush Valve
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-08-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
239
Profondeur (mm)
143
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/urinal-manual-flush-valve/exposed-urinal-flush-valve-c-w-straight-pipe-WBFT400795CP
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_89
Description de l'Uniclass 2015
WC cisterns
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
Numéro OmniClass
23-31 19 19 19
Titre OmniClass
Water Closet Tanks
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger