Publier vos produits
Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Traduit par Google,
Vasque à poser Trezzon-N 480 - Un trou de robinet central
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBVC950212WW
  • Famille de produitsTrieste
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks