Publier vos produits
Boston 500mm Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Boston 500mm Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traduit par Google,
Boston 500mm Ensemble de Lavabo Suspendu - Un Trou de Robinetterie au Centre
Spécifications techniques
  • Réference unique.WBSABS201WW
  • Famille de produitsWall Hung
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)210
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)430
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enMalaisie
  • Fabriqué enMalaisie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Océanie Asie
Australie
Malaisie
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit