Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/1bb6b782-5d05-4b6a-ac24-0fc197533f3d
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Indisponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Traduit par Google,
Voir l'original
Ensemble de toilettes murales à double sortie Treviso
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBSC950161WW
Famille de produits
Treviso
Groupe de produits
Water Closet
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2021-12-29
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
395
Largeur (mm)
370
Profondeur (mm)
540
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/treviso-066-10.0233/treviso-back-wall-wc-WBSC950161WW
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Numéro OmniClass
23-31 19 19
Titre OmniClass
Water Closets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Océanie
Asie
Australie
Malaisie
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger