Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/e3b77b4f-ac2a-4c09-9f22-7dce5e97c472
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Lavabos et vasques
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Disponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Traduit par Google,
Voir l'original
Ensemble de lavabo suspendu Treste - un trou de robinetterie central
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBSC950212WW
Famille de produits
Trieste
Groupe de produits
Basin
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-01-09
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
150
Largeur (mm)
500
Profondeur (mm)
420
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/trieste/trieste-wall-hung-basin-WBSC950212WW
En rapport
En rapport
Matériel principal
Porcelaine vitrifiée
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Description de l'Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 16.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Lavatories
Numéro OmniClass
23-31 13 00
Titre OmniClass
Sinks
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger