Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
johnsonsuisse/products/ed04517a-5b73-4a61-ac28-81acb0f0ec03
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Baignoires et Spas
Lux Anti Slip Bath
Disponible en États-Unis
JohnsonSuisse
Suivre
Lux Anti Slip Bath
Traduit par Google,
Voir l'original
Tapis de bain antidérapant Lux
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
WBSS600003WW
Famille de produits
Lux
Groupe de produits
Bathtub
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-01-09
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
750
Largeur (mm)
1700
Profondeur (mm)
395
Liens
Liens
URL du produit
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/lux-3-5mm-thickness/lux-bathtub-3-5mm-thickness-WBSS600003WW
En rapport
En rapport
Matériel principal
Enamelled Steel
Conçu en
Malaisie
Fabriqué en
Malaisie
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Baignoires et Spas
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Description de l'Uniclass 2015
Baths
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Numéro OmniClass
23-31 15 00
Titre OmniClass
Bathtubs
Produits similaires
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Télécharger
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Télécharger
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
Télécharger
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Télécharger