Publier vos produits
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
JI FC Wall 1000 (Planchette)
    Joris Ide

    JI FC Wall 1000 (Planchette)

    JI FC Wall 1000 (Planchette) est un panneau isolé avec fixations cachées. Ce panneau bardage peut être installé à la fois verticalement et horizontalement. Le panneau sandwich se compose d’une tôle d’acier extérieure profilée en forme de planche, d’une âme en mousse de polyisocyanurate (PIR) sans composés CFC -HCFC nocifs et d’une tôle d’acier intérieure légèrement profilée. L’épaisseur allant jusqu’à 150 mm permet d’atteindre une valeur d’isolation thermique élevée. En bref, la solution pour vos projets dans les secteurs agricoles, industriels et tertiaires et même résidentiels avec une finition esthétique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ji-sf-wall-1000-plank-profile
    • Famille de produitsPIR Wall Panels
    • Groupe de produitsPIR Wall Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principal2C-Polyuréthane
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)11.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs