Publier vos produits
KNX - Systèmes de portier
KNX - Systèmes de portier
KNX - Systèmes de portier
KNX - Systèmes de portier
KNX - Systèmes de portier
KNX - Systèmes de portier
    JUNG

    KNX - Systèmes de portier

    Systèmes de portier de haut niveau

    JUNG, expert en domotique et Siedle, expert en technique de communication, mettent leurs forces en commun. Siedle se connecte ainsi au monde des interrupteurs et de la domotique KNX, et JUNG peut s'appuyer sur l'expérience et la force innovatrice de Siedle. Dans le cadre de cette coopération, l'offre de JUNG et Siedle en matière d'installation électrique s'étend des systèmes d'interrupteur aux platines intérieures correspondantes et à la domotique KNX en passant par l'ensemble de la gamme Siedle de systèmes de portier, y compris les applications, postes d'interphone vidéo mobiles Scope et extensions de système comme les boîtes aux lettres, le contrôle d'accès et l'éclairage. Le bus In-Home garantit la compatibilité des platines Siedle avec les platines intérieures de JUNG. Un équipement ultérieur est également possible grâce à l'« ingénierie système Siedle ».

    Contactez JUNG

    Spécification
    • Offre:

      • Platine intérieure vidéo
      • Platines intérieures audio
      • Platine intérieure audio Standard
      • Domotique

      Matière:

      • Glas
      • Duroplast
      • Métal

      Couleurs: diverses

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knx_door_communication
    • Famille de produitsCommunication
    • Groupe de produitsBuilding Automatisation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC000779
    • Nom ETIMIndoor station door communication
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safety equipment
    • Code CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numéro OmniClass23-29 13 00
    • Titre OmniClassSecurity Access Controls
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems