Publier vos produits
Fenêtre à ouvrant respirant - Showcase
Fenêtre à ouvrant respirant - Showcase
Fenêtre à ouvrant respirant - Showcase
    K.LINE

    Fenêtre à ouvrant respirant - Showcase

    Dormant kline à rupture de pont thermique assemblé à coupes d’onglet. Drainage invisible de l’extérieur. Dormant avec couvre joint intérieur intégré. Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis. Ouvrant caché, à feuillure isolante intégrale, assemblé à coupes d’onglets. Technique du vitrage respirant, avec un simple vitrage extérieur, une lame d’air de 45 à 50 mm et un double vitrage isolant intérieur. Parcloses intérieures et extérieures clippées avec un joint de vitrage. Accès possible à la zone inter-vitrage par déparclosage du vitrage extérieur. Étanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement. Option : store vénitien intégré dans la lame d’air et accessible.
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration. Tous types de doubles vitrages de 24 mm à l’intérieur avec une glace de 4 mm à 8 mm en extérieur. Ouvrant pompier. Oscillo-battant manoeuvre logique. Poignée à clef. Conformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm. Élargisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm). Blocs-baies K•LINE (selon dimensions et dormants) : Classic, Thermobloc, ½ linteau standard, ½ linteau Activ’Home®, BSO ½ linteau, BSO vertical.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KLAIR
    • Famille de produitsFrappe
    • Groupe de produitsKL-FP
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2017-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal