Publier vos produits
Fenêtre à ouvrant caché Bloc Baie Volets roulants
Fenêtre à ouvrant caché Bloc Baie Volets roulants
Fenêtre à ouvrant caché Bloc Baie Volets roulants
Fenêtre à ouvrant caché Bloc Baie Volets roulants
    K.LINE

    Fenêtre à ouvrant caché Bloc Baie Volets roulants

    4.4 sur 5 étoiles4.4(12 Avis)

    Fenêtre à ouvrant caché
    Ouvertures : Soufflet, Française et Oscillo-battant 1 et 2 vantaux.
    Occultations :
    - Bloc Baie Classic BUBENDORFF
    - Bloc Baie Thermobloc SPPF
    - Bloc Baie Demi Linteau BUBENDORFF
    - Bloc Baie Demi Linteau Optibloc SPPF
    Adaptations possibles en NEUF : 
    - Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm. 
    Poses en RENOVATION : Tunnel et applique intérieure.
    Poses en mulit-supports
    Dormant à rupture de pont thermique Kline assemblé à coupes d’onglets.
    Drainage invisible de l’extérieur.
    Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
    Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis.
    Ouvrant caché à feuillure isolante (32 à 39 mm) assemblé à coupes d’onglets.
    Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement.
    Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.
    Etanchéité à l’air renforcée dans les angles dormant et ouvrant.
    Vitrages de 24, 30, 42 ou 48 mm ( double ou triple ).
    Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.

    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line. Petits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb). Panneau de soubassement (pour ouvrant de 24 ou 30 mm). Grilles de ventilation. Oscillo-battant manœuvre logique. Poignée intérieure laiton, poignée à clé. Option porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double béquille, fermeture 5 points (sauf pour les ouvrants de 42 et 48 mm). Conformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm. Elargisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klfp-bbvr
    • Famille de produitsFrappe
    • Groupe de produitsKL-FP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal