Publier vos produits
Porte fenêtre avec Serrure Bloc Baie Volets roulants
Porte fenêtre avec Serrure Bloc Baie Volets roulants
Porte fenêtre avec Serrure Bloc Baie Volets roulants
Porte fenêtre avec Serrure Bloc Baie Volets roulants
    K.LINE

    Porte fenêtre avec Serrure Bloc Baie Volets roulants

    4.6 sur 5 étoiles4.6(11 Avis)

    Porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double béquille, fermeture 5 points, 1 ou 2 vantaux
    Occultations :
    - Bloc Baie Classic BUBENDORFF
    - Bloc Baie Thermobloc SPPF
    - Bloc Baie Demi Linteau BUBENDORFF
    - Bloc Baie Demi Linteau Optibloc SPPF
    Adaptations possibles en NEUF :
    Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm.
    Dormant à rupture de pont thermique Kline assemblé à coupes d’onglets.
    Drainage invisible de l’extérieur.
    Dormant avec couvre-joint intérieur intégré.
    Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis.
    Ouvrant caché à feuillure isolante (32 à 39 mm) assemblé à coupes d’onglets.
    Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement.
    Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.
    Etanchéité à l’air renforcée dans les angles dormant et ouvrant.
    Vitrages de 24, 30, 42 ou 48 mm ( double ou triple ).
    Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.

    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line. Petits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb). Panneau de soubassement (pour ouvrant de 24 ou 30 mm). Grilles de ventilation. Poignée intérieure laiton, poignée à clé. Conformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm. Elargisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klfp-fs-bbvr
    • Famille de produitsFrappe
    • Groupe de produitsKL-FP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal