Publier vos produits
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard
Antifingerprint Optiboard

    Antifingerprint Optiboard

    Traduit par Google,

    Vous voyez toutes vos empreintes digitales ? Pas avec le revêtement spécial des designs Optimatt. Grâce à sa surface anti-traces de doigts ultra-résistante, les concepteurs de matériaux chez Kaindl ont créé une fonctionnalité particulièrement pratique.

    Finition parfaite.
    Nos surfaces anti-traces de doigts de haute qualité séduisent par leurs caractéristiques pratiques et sont disponibles en stock dans les coloris tendance du moment.

    Spécification
    • OPTIBOARD composite board with glued top layer laminate, a laminate laminate and a high-quality MDF core board in the format 2790 x 1300 x 19 mm.

      • Anti-Fingerprint
      • Easy to clean
      • Matt surface
      • Scratch resistant
      • Fade resistant

      ________________________________

      • Opti Board: 2790 x 1300 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1320 x 0,8 mm
      • Surface: Optimatt (OM)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.antifingerprint-optiboard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)2790
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés