Publier vos produits
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART
ARTline MetalART

    ARTline MetalART

    Traduit par Google,

    L'art réside dans le design.

    ARTline se distingue par ses matériaux d'origines diverses. Authentique, brut et robuste, ce style de surface contemporain s'inspire du métal, de la pierre et des textiles. Les possibilités d'association sont quasi infinies : affirmez votre style avec élégance et raffinement.

    MétalART
    Élégante, raffinée et saisissante, la collection MetalART reflète la brillance et la résistance des finitions métalliques, idéale pour affirmer son style dans les intérieurs modernes.

    Spécification
    • MetalART - Multifaceted metal

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: GeoTex (GT), Deep Painted (DP)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.artline-metalart
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés