Publier vos produits
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART

    ARTline StoneART

    Traduit par Google,

    ARTline : L'art réside dans le design.

    ARTline se distingue par ses matériaux d'origines diverses. Authentique, brut et robuste, ce style de surface contemporain s'inspire du métal, de la pierre et des textiles. Les possibilités d'association sont quasi infinies : affirmez votre style avec élégance et raffinement.

    StoneART
    Naturel, authentique et durable. StoneART exploite la richesse des surfaces en pierre, alliant authenticité et polyvalence sophistiquée.

    Spécification
    • StoneART - Stone decors full of life

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Ceramic Nature (CN), Deep Painted (DP)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.artline-stoneart
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés