Publier vos produits
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic
COLOURline Classic

    COLOURline Classic

    Traduit par Google,

    La vie est couleur.

    Laissez-vous inspirer par la palette infinie de la nature et choisissez un décor de la collection COLOURline . Elle insuffle une nouvelle vie au design de mobilier : colorée, lumineuse et chaleureuse. Elle ouvre le champ des possibles et encourage des associations de couleurs originales. Rouge, vert et bleu, chacun à sa façon, dans des nuances subtiles ou des tons plus affirmés, selon vos envies.

    Claire, harmonieuse et intemporelle. COLOURline Classic propose des univers de couleurs soigneusement sélectionnés qui allient élégance et subtilité – parfaits pour des intérieurs sophistiqués et durables.

    Spécification
    • COLOURline Classic - Harmonious color combinations

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Matt Nature (MN), Pearl (PE), Structure Matt (SM)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.colourline-classic
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés