Publier vos produits
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative
COLOURline Creative

    COLOURline Creative

    Traduit par Google,

    La vie est couleur.

    Laissez-vous inspirer par la palette infinie de la nature et choisissez un décor de la collection COLOURline . Elle insuffle une nouvelle vie au design de mobilier : colorée, lumineuse et chaleureuse. Elle ouvre le champ des possibles et encourage des associations de couleurs originales. Rouge, vert et bleu, chacun à sa façon, dans des nuances subtiles ou des tons plus affirmés, selon vos envies.

    Audacieuse, polyvalente et inspirante, COLOURline Creative offre une vaste palette de nuances pour des touches personnelles et des concepts de design dynamiques.

    Spécification
    • COLOURline Creative | Delicate shades & bold tones - from white-grey to deep black

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm 
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Aviva (AE) | Ceramic Nature (CN) | Deep Painted (DP) | Groove (GR) | Natural Touch Urban (SU) | Ultra Matt (UM)





    Spécifications techniques
    • Réference unique.colourline-creative
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés