Publier vos produits
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops
WORKtops

    WORKtops

    Traduit par Google,

    Plans de travail - Cuisine lieu de rencontre.

    La cuisine est le cœur de la famille et des amis. Ce n'est pas seulement un lieu pour cuisiner, c'est un lieu où l'on se sent bien et où l'on profite de la vie.

    Les ingrédients essentiels d'une cuisine contemporaine réussie : de nouveaux matériaux, textures et décors pour le mobilier et les plans de travail. Minéraux, métaux ou textiles peuvent, sans obligation, se marier aux charmantes teintes du bois. Vive l'imagination !

    Spécification
    • Durable, functional and stylish. WORKtops combine long-lasting surfaces with versatile design – ideal for kitchens and workspaces.

      WORKtops - A fine sense of detail. Fascination of contrasts.

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 8 mm | 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm | 2800 x 2070 x 25 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Worktops postformed: 4100 mm; R=3 mm Width 600 + 900 | Splashback 4100 x 640 x 15 mm | Wall jointing system 4100 x 24x 16 mm
      • Surfaces: Authentic Nature (AN), Authentic Touch (AT), Authentic Wood (AW), Authentic Xpressive (AX), Ceramic Nature (CN), Deep Crystal (DC), Deep Painted (DP), Pearl (PE)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.worktops
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés