Publier vos produits
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7

    Traduit par Google,
    Cette gamme de baignoires se caractérise par un style épuré et une élégance sobre. Sa forme ovale, sa profondeur de 42 cm, ses deux dossiers identiques et sa bonde centrale permettent à deux personnes de prendre un bain dans des conditions de confort optimal. Le revêtement, parfaitement assorti à la baignoire, souligne harmonieusement les lignes de ce modèle. Grâce aux différentes combinaisons de couleurs, un design moderne s'invite dans votre salle de bain. Conforme à la taxonomie européenne, ce produit est disponible avec sa déclaration environnementale de produit (DEP) officielle, consultable dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.111-7
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501