Publier vos produits
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2
    KALDEWEI

    SUPERPLAN with support 1000x1800 Mod. 1864-2

    Traduit par Google,
    Les receveurs de douche SUPERPLAN XXL au ras du sol sont la nouvelle dimension de la salle de bains. Car il est enfin possible de profiter d'un plaisir de douche exclusif dans un format inhabituel. Comme aucun autre receveur de douche au ras du sol, le SUPERPLAN XXL élargit la liberté de mouvement et offre bien sûr aussi de la place pour prendre une douche à deux. Comme sa petite sœur, le SUPERPLAN XXL est également disponible dans de nombreuses tailles différentes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1864-2
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)47.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815