Publier vos produits
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm
    KALDEWEI

    FLOWLINE ZERO Mod.2400 900mm

    Traduit par Google,
    Le profil de douche révolutionnaire a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées. Le KALDEWEI FLOW donne une touche exclusive à tous les receveurs de douche. Les concepteurs de KALDEWEI ont réussi à associer une fonctionnalité supplémentaire à une forme précise et ingénieusement simple. Grâce au mécanisme KALDEWEI Click'n Clean® en instance de brevet, le couvercle peut être simplement ouvert et le nettoyage est un jeu d'enfant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2400
    • Famille de produitsFLOWLINE ZERO
    • Groupe de produitsShower Channels
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)55
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain