Publier vos produits
FLOWPOINT ZERO Mod.2410
FLOWPOINT ZERO Mod.2410
    KALDEWEI

    FLOWPOINT ZERO Mod.2410

    Traduit par Google,

    FLOW POINT ZERO est la solution de siphon de douche idéale pour les espaces de douche de plain-pied et sans seuil. Conçu par Werner Aisslinger, ce système de siphon est doté d'un couvercle en acier inoxydable de haute qualité, disponible en cinq coloris tendance : acier inoxydable brossé, Manhattan, graphite, noir mat et blanc alpin mat. Grâce au mécanisme innovant Click'n Clean (brevet en cours), le siphon est facile à nettoyer, tandis que sa grande flexibilité d'installation offre une liberté de conception maximale. Complété par la bonde FLOWDRAIN, disponible en deux hauteurs d'installation, le FLOWPOINT ZERO garantit une étanchéité fiable et une isolation acoustique optimale, ce qui le rend parfait pour les salles de bains privatives et les projets commerciaux.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2410
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)233
    • Profondeur (mm)60
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Conduits de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie